Die Serie AE15B-UW ist ein isolierter 15 W-DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200 bis 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten Leiterplattenmontagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
AE15B-UW-S5 | 200–1500 | 10 | 5 | 2 | CE, UKCA |
AE15B-UW-S12 | 200–1500 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UKCA |
AE15B-UW-S15 | 200–1500 | 15 | 15 | 1 | CE, UKCA |
AE15B-UW-S24 | 200–1500 | 15 | 24 | 0.625 | CE, UKCA |