NRND

AE15B-UW Serie

5-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE15B-UW Serie
AE15B-UW Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 7,5:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Eingangs-Verpolungsschutz

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie AE15B-UW ist ein isolierter 15 W-DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200 bis 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten Leiterplattenmontagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,5 x 2,5 x 0,98
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    89 x 63 x 25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen PCB-Footprint Bestandsabfrage
AE15B-UW-S5 200–1500 10 5 2 CE,UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage AE15B-UW-S5
AE15B-UW-S12 200–1500 15 12 1.25 CE,UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage AE15B-UW-S12
AE15B-UW-S15 200–1500 15 15 1 CE,UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage AE15B-UW-S15
AE15B-UW-S24 200–1500 15 24 0.625 CE,UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage AE15B-UW-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink