NRND

AE15B-EW Serie

5-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE15B-EW Serie
AE15B-EW Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 10:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Eingangs-Verpolungsschutz
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie AE15B-EW ist ein isolierter 15-W-DC/DC-Wandler, der eine 5600-VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 10:1 bietet. Die in einem gekapselten leiterplattenmontierbaren Gehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,76 x 1,89 x 0,925
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    70 x 48 x 23,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
AE15B-EW-S12 100–1000 15 12 1.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE15B-EW-S12
AE15B-EW-S15 100–1000 15 15 1 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE15B-EW-S15
AE15B-EW-S24 100–1000 15 24 0.625 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE15B-EW-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink