NRND

AE10-EW Serie

5-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE10-EW Serie

Übersicht

  • 10 W
  • 10:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die AE10-EW-Serie ist ein 10 W isolierter DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 10: 1 bietet. Die in einem gekapselten Leiterplattenmontagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen. Dieser Leiterplattenmontage-DC/DC-Wandler unterstützt auch entfernte Installationen in großen Höhen mit Nennbetrieb bis zu 2000 m.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,756 x 1,89 x 0,925
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    70 x 48 x 23,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
AE10-EW-S5 100–1000 10 5 2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE10-EW-S5
AE10-EW-S9 100–1000 10 9 1.11 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE10-EW-S9
AE10-EW-S24 100–1000 10 24 0.42 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE10-EW-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink