NRND

AE10-EW-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE10-EW-DIN Serie

Übersicht

  • 10 W
  • 10:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die AE10-EW-DIN-Serie ist ein 10 W isolierter DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 10:1 bietet. Die in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen. Dieser DIN-Schienen-Montage-DC/DC-Wandler unterstützt auch entfernte Installationen in großen Höhen mit Nennbetrieb bis zu 2000 m.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,783 x 2,126 x 1,441
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    96,1 x 54 x 36,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
AE10-EW-S5-DIN 100–1000 10 5 2 CE Bestandsabfrage AE10-EW-S5-DIN
AE10-EW-S9-DIN 100–1000 10 9 1.11 CE Bestandsabfrage AE10-EW-S9-DIN
AE10-EW-S24-DIN 100–1000 10 24 0.42 CE Bestandsabfrage AE10-EW-S24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink