NRND

VQA Serie

7-poliger SIP IGBT-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt.

Übersicht

  • Für IGBT-Antriebsanwendungen konzipiert
  • Unabhängige Dualausgänge
  • UL94-V0 Verpackungsmaterial
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VQA ist ein DC/DC-Wandler, der speziell zum Antrieb von Hochleistungs-IGBT-Modulen konzipiert ist. Mit potenzialfreien Dualausgängen, einem breiten Temperaturbereich und der Fähigkeit, unter keiner Last zu arbeiten, sind diese DC/DC-Wandler ideal dafür geeignet, einen vollständig potenzialfreien Gate-Antrieb für Windturbinen- und Solarkollektorenanwendungen bereitzustellen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    4200
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,768 x 0,386 x 0,492
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,5 x 9,8 x 12,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
VQA-S9-D15-SIP 9–15 1 15/ -8 0.08/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA-S9-D15-SIP
VQA-S12-D15-SIP 11.6–12.4 1 15/ -8.7 0.04/ -0.08 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA-S12-D15-SIP
VQA-S15-S9-SIP 14.5–15.5 1 9 0.111 -- -- -- Bestandsabfrage VQA-S15-S9-SIP
VQA-S15-D9-SIP 14.5–15.5 1 9/ -9 0.55/ -0.55 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA-S15-D9-SIP
VQA-S15-D15-SIP 14.5–15.5 1 15/ -8.7 0.04/ -0.08 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA-S15-D15-SIP
VQA-S15-D17-SIP 14.5–15.5 1 17/ -8.7 0.04/ -0.08 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA-S15-D17-SIP
VQA-S24-D15-SIP 23.3–24.7 1 15/ -8.7 0.04/ -0.08 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VQA-S24-D15-SIP
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web