ICT- und AV

62368-1-Netzteile

Ein Wechsel zur gefahrenbasierten Sicherheitstechnik


IEC 62368-1 ist ein internationaler Sicherheitsstandard, der für elektronische Geräte gilt, die für Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und der audiovisuellen Medien (AV) entwickelt wurde. Er kombiniert und ersetzt die langjährigen Normen IEC 60950 (IKT-Anwendungen) und IEC 60065 (AV-Anwendungen). Der Standard geht an die Produktsicherheit anders heran als die Normen, die er ersetzt hat: Er wendet die Prinzipien der gefahrenbasierten Sicherheitstechnik (Hazard Based Safety Engineering, HBSE) an, die Gefahren durch ein Drei-Block-Modell bestimmt und geeignete Schutzmaßnahmen bestimmt.

62368-1 AUF EINEN BLICK

Vereinheitlichung und Harmonisierung


IEC 62368-1 ersetzt und vereinheitlicht 60950-1 und 60065


Die USA und die EU haben das Implementierungsdatum angeglichen

Das Drei-Block-Modell

Die HBSE veranschaulicht Gefahren und Schutzmaßnahmen mithilfe eines Drei-Block-Modells, das die Verbindungen zwischen Energiequelle, Energieübertragungsmechanismus (Abbildung 1) oder Schutzmaßnahme (Abbildung 2) und dem Benutzer beschreibt.

Abb. 1: Die HBSE verdeutlicht, wie ein Benutzer potenziell schädlicher Energie ausgesetzt sein kann
Abb. 2: Das HBSE-Drei-Block-Modell ermöglicht einen flexiblen Ansatz bei der Gestaltung von Sicherheitsmerkmalen

ANWENDUNGSBEISPIELE

Hardware und Peripheriegeräte
Wearables, POS-Terminals, Medienspeicher
und Thermodrucker

Netzwerke
Server, Router, Hubs, Switches und Modems

Unterhaltungselektronik
Verstärker, Heimkinosysteme und Drohnen

Anzeigen und Visuals
Monitore, Videoinspektionsgeräte, Videokameras und Projektoren

Telekommunikation
Alarmsysteme, drahtlose Telefone, Konferenzsysteme und Fernsehkameras

Bürogeräte
Drucker, Scanner und Dokumentenvernichter

FAQ zur Leistung

Sie haben Fragen zu unseren 62368-1-Stromversorgungen?

Senden Sie uns Ihre Anfrage hier oder rufen Sie uns an unter +1 800 275 4899

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web