2" x 3" and 3" x 5" Open Frame Power Modules

AC/DC-NETZTEILE MIT HOHER DICHTE


Flache Designs mit hohem Wirkungsgrad bis zu 550 W

2" x 3" and 3" x 5" Open Frame Power Modules


Featuring high power densities up to 30 W/in3, CUI's VOF ac-dc power supply series delivers efficiency up to 94% in industry standard 2 x 3 and 3 x 5 inch footprints. Mit Profilen ab 19,05 mm (0,75 Zoll) sind diese kompakten Netzteile von 15 bis 550 W eine optimale Lösung für Anwendungen in Industrie-, Telekommunikations- und IT-Geräten, bei denen die Leistungsdichte kritisch ist.

Leistungsmerkmale


  • 15 ~ 550 W Dauerleistung
  • Hohe Leistungsdichten bis zu 30 W/in3
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • Industry standard 2 x 3 and 3 x 5 inch footprints
  • Kompakte, flache Gehäuse

Browse High Density Ac-Dc Power Supplies

1 ERGEBNISSE INSGESAMT

Serie


VOF-300 Serie

300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web