Die Produktlinie der asymmetrischen DC/DC-Wandler von CUI von 3 W bis 30 W ist mit zwei geregelten Ausgängen ausgestattet, die unabhängig voneinander isoliert sind. Diese Ausgangseigenschaft ist ein Vorteil für Anwendungen, die mehrere Spannungsschienen in platzbeschränkten Umgebungen benötigen, wie z. B. Motorsteuerungsschaltungen, verteilte Stromversorgungssysteme und Hybridmodulsysteme. Sie sind in SIP- und DIP-Gehäusen erhältlich und bieten weite Eingangsbereiche, robuste Betriebstemperaturen und Schutz vor Unterspannung, Überstrom und Kurzschluss.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
3 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 24-Pol DIP, 500/1500/3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen