Diese potenzialgebundenen DC/DC-Wandler von CUI maximieren die Effizienz am Point-of-Load (POL) von 0,5 A bis 1 A und umfassen eine Vielzahl potenzialgebundener DC-POL-Wandler und DC-Schaltregler. Unsere Familie der DC-Schaltregler von 0,5 A bis 1 A mit Wirkungsgraden von bis zu 97 % ist als Ersatz für lineare LM78XX und LM79XX Regler konzipiert und ermöglicht äußerst kompakte und effiziente Lösungen.