Produktsymbol

VUMM-D400-D Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 400 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 12 VDC Ausgangsoptionen
  • 700 W Spitzenleistung innerhalb eines 500-µS-Duty-Cycle
  • Metallabdeckung oben mit Lüfter
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • 4.000 VAC Isolation
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Ausgangsjustierung
  • Power-Good-Signalisierung
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert
  • DIN-Schienengehäuse

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VUMM-D400-D ist ein AC/DC-Netzteil mit 400-W-Dualausgang, zertifiziert nach dem medizinischen 60601-1-Standard (3. Edition) für 2 x MOPP Anwendungen. Diese medizinischen Netzteile im Niedrigprofil-Metallgehäuse eignen sich ideal für Geräte in Krankenhäusern, bei ambulanter Pflege und bei Dentalanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von vorrangiger Bedeutung sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    9 x 5 x 1,6
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    228,6 x 127 x 40,64

Optionen

  • Molex, Anschlussblockstecker

ALLE MODELLE

NEWS UND RESSOURCEN

KÜRZLICH ANGESEHENE PRODUKTE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web