Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | |
---|---|---|---|---|---|
VUM-D400-D324 | 400 | 3.3/ 24 | 40/ 12.5 | TÜV, UL/cUL | |
VUM-D400-D512 | 400 | 5/ 12 | 40/ 25 | TÜV, UL/cUL | |
VUM-D400-D1224 | 400 | 12/ 24 | 25/ 12.5 | TÜV, UL/cUL | |
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||
VUM-D400-D512 | PCM-400-CNF Serie |