Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VUFM-D400-D312 | 400 | 3.3/ 12 | 40/ 25 | TÜV, UL/cUL | ||
VUFM-D400-D324 | 400 | 3.3/ 24 | 40/ 12.5 | TÜV, UL/cUL | ||
VUFM-D400-D1224 | 400 | 12/ 24 | 25/ 12.5 | TÜV, UL/cUL | ||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||
VUFM-D400-D324 | Kein direkter Ersatz |