Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VUF-S400-03R | 198 | 3.3 | 60 | TÜV, UL/cUL | ||
VUF-S400-05R | 300 | 5 | 60 | TÜV, UL/cUL | ||
VUF-S400-12R | 400 | 12 | 33.34 | TÜV, UL/cUL | ||
VUF-S400-18R | 400 | 18 | 25 | TÜV, UL/cUL | ||
VUF-S400-24R | 400 | 24 | 18.19 | TÜV, UL/cUL | ||
VUF-S400-36R | 400 | 36 | 12.9 | TÜV, UL/cUL | ||
VUF-S400-48R | 400 | 48 | 9.53 | TÜV, UL/cUL | ||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||
VUF-S400-05R | PCM-400-U Serie |