Die Serie VSUU-120C-D mit zwei Ausgängen gehört zum U-Frame-AC-DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und eine grundsolide Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VSUU-120C-D512 | 120 | 5/ 12 | 15/ 6 | CE, UL/cUL |
VSUU-120C-D524A | 120 | 5/ 24 | 15/ 3.5 | CE, UL/cUL |