NRND

VSK-S10-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Übersicht

  • 6 bis 10 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Robuste Chassisbefestigungs-Konstruktion
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VSK-S10-T Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil-Modul in einem kompakten Chassisbefestigungspaket. Mit hoher Effizienz, 4000 VAC Isolierung und einem Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70 °C eignen sich diese vergossenen Netzteile optimal für die Verwendung in vielzähligen Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,09
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 27,8

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VSK-S10-3R3UA-T 6.6 3.3 2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-3R3UA-T
VSK-S10-5UA-T 10 5 2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-5UA-T
VSK-S10-9UA-T 10 9 1.1 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-9UA-T
VSK-S10-12UA-T 10 12 0.9 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-12UA-T
VSK-S10-15UA-T 10 15 0.7 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-15UA-T
VSK-S10-24UA-T 10 24 0.45 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-24UA-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink