Die Serie VSBU-120C-D mit zwei Ausgängen gehört zum Open-Frame-AC/DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine Grundfläche von 76,2 mm x 127 mm, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und hohe Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VSBU-120C-D512 | 120 | 5/ 12 | 15/ 6 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-D285 | 120 | 28/ 5 | 3.92/ 2 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-D524A | 120 | 5/ 24 | 15/ 3.5 | UL/cUL, CE |