Aktiv

VSBU-120 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 72 bis 120 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • 3 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VSBU-120 gehört zum AC/DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem Open-Frame-Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine Grundfläche von 76,2 mm x 127 mm, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und hohe Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 5 x 1,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 127 x 32,51

Optionen

  • Sonderspannungen
  • Spannungsausfallerkennung

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VSBU-120-3.3 72.6 3.3 22 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-3.3 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-5 110 5 22 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-7.5 120 7.5 16 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-9 120 9 13.33 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-12 120 12 10 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-15 120 15 8 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-18 120 18 6.66 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-24 120 24 5 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-30 120 30 4 UL/cUL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-36 120 36 3 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120-48 120 48 2.5 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web