Die Serie VSBU-120 gehört zum AC/DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem Open-Frame-Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine Grundfläche von 76,2 mm x 127 mm, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und hohe Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VSBU-120-3.3 | 72.6 | 3.3 | 22 | UL/cUL |
VSBU-120-5 | 110 | 5 | 22 | UL/cUL |
VSBU-120-7.5 | 120 | 7.5 | 16 | UL/cUL |
VSBU-120-9 | 120 | 9 | 13.33 | UL/cUL |
VSBU-120-12 | 120 | 12 | 10 | UL/cUL |
VSBU-120-15 | 120 | 15 | 8 | UL/cUL |
VSBU-120-18 | 120 | 18 | 6.66 | UL/cUL |
VSBU-120-24 | 120 | 24 | 5 | UL/cUL |
VSBU-120-30 | 120 | 30 | 4 | UL/cUL |
VSBU-120-36 | 120 | 36 | 3 | UL/cUL |
VSBU-120-48 | 120 | 48 | 2.5 | UL/cUL |