Aktiv

VPM-S500-XXR Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 264 bis 500 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Metallabdeckung oben mit Lüfter
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Ausgangsjustierung
  • Power-Good-Signalisierung
  • Stromüberwachung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    9,2 x 4,3 x 2,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    233,68 x 109,22 x 63,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingang Unterspannung, Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Molex, Anschlussblockstecker
  • Sonderspannungen

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Muster anfordern RFQ
VPM-S500-03R 264 3.3 80 UL/cUL, CE Muster anfordern Angebot anfordern
VPM-S500-05R 400 5 80 UL/cUL, CE -- --
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
VPM-S500-05R Kein direkter Ersatz
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web