Bei der VOF-550 Serie handelt es sich um ein kompaktes Open-Frame-AC/DC-Netzteil mit einem Ausgang von 550 W Leistung und einer Leistungsdichte von bis zu 24,4 W/in3. Diese hochdichten Netzteile mit einem Low-Profile-Industrie-Standardformat von 7,6 cm x 12,7 cm eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen in Industrie, Telekommunikation und IT-Geräten.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-550-12 | 550 | 12 | 41.67 | CE, Nemko, UL/cUL |
VOF-550-15 | 550 | 15 | 33.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VOF-550-24 | 550 | 24 | 22.92 | UL/cUL, CE, Nemko |
VOF-550-30 | 550 | 30 | 18.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VOF-550-48 | 550 | 48 | 11.46 | UL/cUL, Nemko, CE |
VOF-550-58 | 550 | 58 | 9.48 | UL/cUL, Nemko, CE |