NRND

VOF-550 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VOF-550 Serie
VOF-550 Serie Alternativbild

Übersicht

  • 550 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 58 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Niedriges Profil
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ausgangsjustierung
  • 12 V Zusatzlüfterausgang
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,5 W
  • Elektrolytkondensatoren mit langer Lebensdauer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VOF-550 Serie handelt es sich um ein kompaktes Open-Frame-AC/DC-Netzteil mit einem Ausgang von 550 W Leistung und einer Leistungsdichte von bis zu 24,4 W/in3. Diese hochdichten Netzteile mit einem Low-Profile-Industrie-Standardformat von 7,6 cm x 12,7 cm eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen in Industrie, Telekommunikation und IT-Geräten.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 38,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-550-12 550 12 41.67 CE, Nemko, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550-12
VOF-550-15 550 15 33.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell --
VOF-550-24 550 24 22.92 UL/cUL, CE, Nemko 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550-24
VOF-550-30 550 30 18.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell --
VOF-550-48 550 48 11.46 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-550-48
VOF-550-58 550 58 9.48 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell --

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web