NRND

VOF-15C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VOF-15C Serie
VOF-15C Serie Alternativbild

Übersicht

  • 9 bis 15 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-15C handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 2,5 cm x 6,4 cm (1,8 Zoll x 2,5 Zoll). Diese 15-W-Open-Frame-Module erfüllen die UL/EN/IEC 60335- und 62368-Normen für ITE- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsnennspannung von bis zu 24 VDC und einen Ausgangsstrom von 0,625 bis 3 A. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,5 x 1,8 x 0,748
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    63,5 x 45,7 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-15C-S3 9 3.3 3 UL/cUL, CE 3D-Modell --
VOF-15C-S5 14 5 2.8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-15C-S5
VOF-15C-S9 15 9 1.6 UL/cUL, CE 3D-Modell --
VOF-15C-S12 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-15C-S12
VOF-15C-S15 15 15 1 UL/cUL, CE 3D-Modell --
VOF-15C-S24 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-15C-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink