Die VMS-60 Serie ist ein AC/DC-Netzteil mit hoher Dichte für die Verwendung in einer Reihe von medizinischen und zahnmedizinischen Produkten, die für den IEC 60601-1 3. Edition-Standard für 2 x MOPP Anwendungen zertifiziert ist. Mit Nulllast-Leistungsaufnahme von weniger als 0,5 W und Effizienz bis zu 90 % sind diese medizinischen Netzteile optimal für medizinische Designs, die die Reduktion des Stand-by- und Gesamtstromverbrauchs anstreben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-60-5 | 40 | 5 | 8 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-60-12 | 60 | 12 | 5 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-60-15 | 60 | 15 | 4 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-60-24 | 60 | 24 | 2.5 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-60-48 | 60 | 48 | 1.25 | UL/cUL, TUV, CE |