Aktiv Produktsymbol

VMS-60 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-60 Serie
VMS-60 Serie Alternativvariation

Übersicht

  • 40 bis 60 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 10,16 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Ausgangsjustierung
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,5 W
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-60 Serie ist ein AC/DC-Netzteil mit hoher Dichte für die Verwendung in einer Reihe von medizinischen und zahnmedizinischen Produkten, die für den IEC 60601-1 3. Edition-Standard für 2 x MOPP Anwendungen zertifiziert ist. Mit Nulllast-Leistungsaufnahme von weniger als 0,5 W und Effizienz bis zu 90 % sind diese medizinischen Netzteile optimal für medizinische Designs, die die Reduktion des Stand-by- und Gesamtstromverbrauchs anstreben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4 x 2 x 1,1
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    101,6 x 50,8 x 27,9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-60-5 40 5 8 UL/cUL, TUV, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-60-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-60-12 60 12 5 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-60-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-60-15 60 15 4 UL/cUL, TUV, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-60-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-60-24 60 24 2.5 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-60-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-60-48 60 48 1.25 UL/cUL, TUV, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-60-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web