Aktiv Produktsymbol

VMS-40 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-40 Serie
VMS-40 Serie Alternativversion

Übersicht

  • 19 bis 40 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 7,62 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,3 W
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-40 Serie ist ein AC/DC-Netzteil mit hoher Dichte für die Verwendung in einer Reihe von medizinischen und zahnmedizinischen Produkten, die für den IEC 60601-1 3. Edition-Standard für 2 x MOPP Anwendungen zertifiziert ist. Mit Nulllast-Leistungsaufnahme von weniger als 0,3 W und Effizienz bis zu 88 % sind diese medizinischen Netzteile optimal für medizinische Designs, die die Reduktion des Stand-by- und Gesamtstromverbrauchs anstreben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 2 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 50,8 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-40-3.3 19.8 3.3 6 UL/cUL, TUV, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-40-3.3 -- Angebot anfordern
VMS-40-5 30 5 6 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-40-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-40-9 40 9 4.45 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-40-9 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-40-12 40 12 3.34 UL/cUL, TUV, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-40-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-40-15 40 15 2.67 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-40-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-40-24 40 24 1.67 UL/cUL, TUV, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-40-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-40-30 40 30 1.33 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-40-36 40 36 1.11 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-40-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-40-48 40 48 0.834 UL/cUL, TUV, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-40-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web