Die VMS-300-CF-Serie ist ein kompaktes AC/DC-Netzteil im Metallgehäuse, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Sicherheitsstandards (3. Edition) für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Netzteile im Standardformat 7,6 cm x 12,7 cm eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen im medizinischen und dentalen Bereich, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.
Modellnummer
|
Leistung (W)
|
Ausgangsspannung (VDC)
|
Ausgangsstrom (A)
|
Sicherheitszulassungen
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
VMS-300-12-CF | 300 | 12 | 25 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-15-CF | 300 | 15 | 20 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-24-CF | 300 | 24 | 12,5 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-36-CF | 300 | 36 | 8,33 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-48-CF | 300 | 48 | 6,25 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-D0512-CF | 240 | 5/ 12 | 24/ 13,33 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-D1224-CF | 240 | 12/ 24 | 13,33/ 6.67 | UL/cUL, TUV, CE | ||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||
VMS-300-D0512-CF | Kein direkter Ersatz |