Die Serie VMS-160 von CUI ist ein kompaktes Open-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach dem medizinischen 60601-1-Standard (3. Edition) sowie dem ITE 60950-1-Sicherheitsstandard. Die Netzteilserie gibt mit 400 LFM Zwangskühlung 160 W und mit Konvektionskühlungsbedingungen 100 W ab, woraus sich eine Leistungsdichte von 18 W/in³ in einem Open-Frame-Standardformat von 7,6 cm x 12,7 cm ergibt. Diese Serie zeichnet sich durch die Lieferung hoher Leistung in einem äußerst kompakten Format aus. Daher ist sie für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet, bei denen der Stromwirkungsgrad eine hohe Priorität hat.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMS-160-5 | 100 | 5 | 20 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
VMS-160-12 | 160 | 12 | 13.3 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
VMS-160-24 | 160 | 24 | 6.66 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
VMS-160-48 | 160 | 48 | 3.33 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||||
VMS-160-48 | Kein direkter Ersatz |