Aktiv Produktsymbol

VMS-160 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-160 Serie
VMS-160 Serie Alternativvariation 1
VMS-160 Serie Alternativvariation 2

Übersicht

  • 100 bis 160 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 10,16 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • 18 W/in³ Leistungsdichte
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • 12 V Zusatzlüfterausgang
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601, 60950
  • Sicherheitszulassungen – CE, Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VMS-160 von CUI ist ein kompaktes Open-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach dem medizinischen 60601-1-Standard (3. Edition) sowie dem ITE 60950-1-Sicherheitsstandard. Die Netzteilserie gibt mit 400 LFM Zwangskühlung 160 W und mit Konvektionskühlungsbedingungen 100 W ab, woraus sich eine Leistungsdichte von 18 W/in³ in einem Open-Frame-Standardformat von 7,6 cm x 12,7 cm ergibt. Diese Serie zeichnet sich durch die Lieferung hoher Leistung in einem äußerst kompakten Format aus. Daher ist sie für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet, bei denen der Stromwirkungsgrad eine hohe Priorität hat.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601, 60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4 x 2 x 1,08
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    101,6 x 50,8 x 27,43
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web