NRND

VGS-50B Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VGS-50B Serie
VGS-50B Alternativbild

Übersicht

  • 50 bis 52 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Ausgangsjustierung
  • Schraubklemmen
  • Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VGS-50B Serie handelt es sich um ein 50-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse. Mit einem niedrigen 30-mm-Profil und einer Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,3 W ist dieses robuste, konvektionsgekühlte Gerät ideal für die Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs in industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,89 x 3,22 x 1,18
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    99 x 82 x 30

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VGS-50B-12 50.4 12 4.2 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-50B-12
VGS-50B-24 52.8 24 2.2 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-50B-24
VGS-50B-48 52.8 48 1.1 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-50B-48

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink