NRND

VGS-200B Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VGS-200B Serie
VGS-200B Serie Alternativbild

Übersicht

  • 200 bis 211 W
  • 88 bis 132/176 bis 264 VAC-Eingang (Schalter wählbar)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Über einen Schalter wählbarer Wechselstrom-Eingangsbereich
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Ausgangsjustierung
  • Schraubklemmen
  • Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VGS-200B Serie handelt es sich um ein 200-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse. Mit einem niedrigen 30-mm-Profil und einer Nulllast-Leerlaufleistung von weniger als 0,75 W ist dieses robuste, konvektionsgekühlte Gerät ideal für die Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs in industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    88 bis 132 / 176 bis 264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    8,46 x 4,52 x 1,18
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    215 x 115 x 30
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VGS-200B-12 204 12 17 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200B-12
VGS-200B-24 211.2 24 8.8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200B-24
VGS-200B-48 211.2 48 4.4 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200B-48

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink