Aktiv

VF-S250-XXA Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 200 bis 250 W
  • 90 bis 132/180 bis 264 VAC-Eingang (Schalter wählbar)
  • 5 bis 54 VDC Ausgangsoptionen
  • 600 W Spitzenleistung innerhalb eines 500-µS-Duty-Cycle
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Power-Good-Signalisierung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, GS, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VF-S250 AC/DC-Netzteil-Serie wurde im Hinblick auf maximale Flexibilität konzipiert. Mit zwei kompakten Gehäuseausführungen, einer umfangreichen Reihe verfügbarer Spannungen und mit optionalem geringem Leckstrom eignet sich diese Serie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Informationstechnologie, Datacom, Funk und Industrie.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90 bis 132 / 180 bis 264
  • Verpackung
     
    U-Rahmen
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3,2 x 1,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 81,28 x 38,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • 300 µA Leckstrom
  • Molex, Anschlussblockstecker
  • Sonderspannungen

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VF-S250-09A 225 9 25 GS, UL/cUL, CE -- -- -- --
VF-S250-12A 250 12 20.83 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VF-S250-12A Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S250-15A 250 15 16.67 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VF-S250-15A Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S250-18A 250 18 13.89 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S250-24A 250 24 10.42 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VF-S250-24A Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S250-28A 250 28 8.93 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S250-36A 250 36 6.93 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S250-48A 250 48 5.21 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VF-S250-48A Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S250-54A 250 54 4.63 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
VF-S250-09A Kein direkter Ersatz
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web