Die VF-D250 Dual-Ausgangs-AC/DC-Netzteil-Serie wurde im Hinblick auf maximale Flexibilität konzipiert. Mit zwei kompakten Gehäuseausführungen, einer umfangreichen Reihe verfügbarer Spannungen und mit optionalem geringem Leckstrom eignet sich diese Serie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Informationstechnologie, Datacom, Funk und Industrie.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VF-D250-D548A-CF | 200 | 5/ 48 | 24/ 3 | GS, UL/cUL, CE | |||
VF-D250-D1224A-CF | 250 | 12/ 24 | 12/ 6 | GS, UL/cUL, CE | |||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||
VF-D250-D548A-CF | Kein direkter Ersatz |