Bei der PSK-3D-T-Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 3 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-3D-3-T | 3 | 3.3 | 0.9 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-5-T | 3 | 5 | 0.6 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-9-T | 3 | 9 | 0.333 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-12-T | 3 | 12 | 0.25 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-15-T | 3 | 15 | 0.2 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-24-T | 3 | 24 | 0.125 | CE, UL/cUL |