Bei der PCM-400-CNF Serie handelt es sich um ein 400-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten 1U-Metallgehäuse. Mit verschiedenen Spannungen, Schutzfunktionen und einer Spitzenleistung von bis zu 700 W für 0,5 Sekunden eignet sich diese Serie ideal für die anspruchsvollsten ITE-, Kommunikations- und industriellen Anwendungen.