Bei der PCM-400-CFS Serie handelt es sich um ein 400-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse mit integriertem Lüfter. Mit verschiedenen Spannungen, Schutzfunktionen und einer Spitzenleistung von bis zu 700 W für 0,5 Sekunden eignet sich diese Serie ideal für die anspruchsvollsten ITE-, Kommunikations- und industriellen Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PCM-400-12-CFS | 400 | 12 | 33.33 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-15-CFS | 400 | 15 | 26.67 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-18-CFS | 400 | 18 | 22.22 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-24-CFS | 400 | 24 | 16.67 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-28-CFS | 400 | 28 | 14.29 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-36-CFS | 400 | 36 | 11.11 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-48-CFS | 400 | 48 | 8.33 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-54-CFS | 400 | 54 | 7.41 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-D1224-CFS | 400 | 12/ 24 | 20.83/ 10.42 | CE, UL/cUL, TUV |