NRND

VSK-S3 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Übersicht

  • 2 bis 3 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VSK-S3 Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Mit hoher Effizienz, 3000 VAC Isolierung und einem Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70 °C eignen sich diese vergossenen Netzteile optimal für die Verwendung in Low-Power-ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit beschränkter Platinenfläche.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,46 x 0,91 x 0,59
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    37,08 x 23,11 x 14,99

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
VSK-S3-3R3U 2.3 3.3 0.7 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VSK-S3-3R3U
VSK-S3-9U 3 9 0.33 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VSK-S3-9U
VSK-S3-12U 3 12 0.25 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VSK-S3-12U
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web