NRND

VSK-S10 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Übersicht

  • 6 bis 10 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • 4.000 VAC Isolation
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VSK-S10 Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Mit hoher Effizienz, 4000 VAC Isolierung und einem Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70 °C eignen sich diese vergossenen Netzteile optimal für die Verwendung in Low-Power-ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit beschränkter Platinenfläche.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,1 x 1,12 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    53,5 x 28,5 x 19

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VSK-S10-3R3UA 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-3R3UA
VSK-S10-5UA 10 5 2 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-5UA
VSK-S10-9UA 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-9UA
VSK-S10-12UA 10 12 0.9 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-12UA
VSK-S10-15UA 10 15 0.7 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-15UA
VSK-S10-24UA 10 24 0.45 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSK-S10-24UA
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink