Aktiv

VOF-40E-P Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

VOF-40E-P Serie

Übersicht

  • Emissionen der Klasse B
  • Klasse II
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,15 W
  • 5.000 Meter Betriebshöhe
  • 2x Spitzenlastkapazität

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368-1
  • Sicherheitszulassungen – CE, cUL/UL, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-40E-P handelt es sich um eine Produktlinie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Gehäuse von 5,1 cm x 7,6 cm (2 Zoll x 3 Zoll) für die Leiterplattenmontage. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsspannung bis zu 48 VDC und eine zweifache Spitzenlastkapazität. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 2 x 1,01
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 50,8 x 25,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss
  • Sicherheitsnormen (zur Erfüllung konzipiert)
     
    60335-1

ALLE MODELLE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web