Die VMS-20 Serie ist ein AC/DC-Netzteil mit hoher Dichte für die Verwendung in einer Reihe von medizinischen und zahnmedizinischen Produkten, die für den IEC 60601-1 3. Edition-Standard für 2 x MOPP Anwendungen zertifiziert ist. Mit Nulllast-Leistungsaufnahme von weniger als 0,3 W und Effizienz bis zu 85 % sind diese medizinischen Netzteile optimal für medizinische Designs, die die Reduktion des Stand-by- und Gesamtstromverbrauchs anstreben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-20-3.3 | 13.2 | 3.3 | 4 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-20-5 | 20 | 5 | 4 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-20-9 | 20.7 | 9 | 2.3 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-20-12 | 20.4 | 12 | 1.7 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-20-15 | 21 | 15 | 1.4 | TUV, UL/cUL, CE |
VMS-20-24 | 21.6 | 24 | 0.9 | UL/cUL, TUV, CE |