Bei der Serie VBM-70 handelt es sich um eine Familie von kompakten, vergossenen AC/DC-Netzteilen in einem Gehäuse für die Leiterplattenmontage. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 ~ 264 VAC, einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C und eine Grundplattenkühlung. Diese Serie ist ideal für platzbeschränkte, stromsparende ITE- und Industrieanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VBM-70-12 | 70 | 12 | 5.83 | CE, UL/cUL, UKCA |
VBM-70-24 | 70 | 24 | 2.92 | CE, UL/cUL, UKCA |
VBM-70-36 | 69.8 | 36 | 1.94 | CE, UL/cUL, UKCA |
VBM-70-48 | 70 | 48 | 1.46 | CE, UL/cUL, UKCA |
VBM-70-12-H | 70 | 12 | 5.83 | CE, UKCA, UL/cUL |
VBM-70-24-H | 70 | 24 | 2.92 | CE, UKCA, UL/cUL |
VBM-70-36-H | 69.8 | 36 | 1.94 | CE, UKCA, UL/cUL |
VBM-70-48-H | 70 | 48 | 1.46 | CE, UKCA, UL/cUL |