Aktiv

VBM-70 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

VBM-70 Serie
VBM-70 Serie Alternativansicht
VBM-70 Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 70 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Grundplattenkühlung
  • CISPR22 EN 55022 Klasse B-konform
  • Wirkungsgrad bis 89 %
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,15 W
  • Kompakte vergossene Baugruppe

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VBM-70 handelt es sich um eine Familie von kompakten, vergossenen AC/DC-Netzteilen in einem Gehäuse für die Leiterplattenmontage. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 ~ 264 VAC, einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C und eine Grundplattenkühlung. Diese Serie ist ideal für platzbeschränkte, stromsparende ITE- und Industrieanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    61 x 57,9 x 17
  • Abmessungen (mm)
     
    61 x 57,9 x 54,3
    (Mit Wärmeableiter)

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VBM-70-12 70 12 5.83 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VBM-70-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VBM-70-24 70 24 2.92 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VBM-70-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VBM-70-36 69.8 36 1.94 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VBM-70-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VBM-70-48 70 48 1.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VBM-70-48 Muster anfordern Angebot anfordern
VBM-70-12-H 70 12 5.83 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VBM-70-12-H Muster anfordern Angebot anfordern
VBM-70-24-H 70 24 2.92 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VBM-70-24-H Muster anfordern Angebot anfordern
VBM-70-36-H 69.8 36 1.94 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VBM-70-36-H Muster anfordern Angebot anfordern
VBM-70-48-H 70 48 1.46 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VBM-70-48-H Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink