Aktiv

TJ-150 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

TJ-150 Serie

Übersicht

  • 150 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • Emissionen der Klasse B
  • Optionen für Wärmeableiter oder Grundplatte
  • Betriebshöhe bis zu 5.000 m
  • Ultraniedriges Profil (19,7 mm)
  • Sicherheitsklasse I

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie TJ-150 ist eine Familie von vergossenen AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten eine Dauerleistung von 150 W, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 90 °C. Dadurch sind sie ideal für Instrumentierungs-, Telekommunikations- und Industriesteuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,6 x 2,4 x 0,78
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    116,8 x 61 x 19,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
TJ-150-12 150 12 12.5 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-150-12 Muster anfordern Angebot anfordern
TJ-150-24 150 24 6.25 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-150-24 Muster anfordern Angebot anfordern
TJ-150-28 150 28 5.35 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-150-28 Muster anfordern Angebot anfordern
TJ-150-36 150 36 4.16 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-150-36 Muster anfordern Angebot anfordern
TJ-150-48 150 48 3.125 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-150-48 Muster anfordern Angebot anfordern
TJ-150-54 150 54 2.77 CE, UKCA, UL/cUL PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web