Die Serie TJ-150 ist eine Familie von vergossenen AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten eine Dauerleistung von 150 W, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 90 °C. Dadurch sind sie ideal für Instrumentierungs-, Telekommunikations- und Industriesteuerungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
TJ-150-12 | 150 | 12 | 12.5 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-24 | 150 | 24 | 6.25 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-28 | 150 | 28 | 5.35 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-36 | 150 | 36 | 4.16 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-48 | 150 | 48 | 3.125 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-54 | 150 | 54 | 2.77 | CE, UKCA, UL/cUL |