Aktiv

TJ-100 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

TJ-100 Serie
TJ-100 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 100 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform
  • Optionen für Wärmeableiter oder Grundplatte
  • 17-mm-Durchsteckgehäuse mit flachem Profil
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie TJ-100 ist eine Familie von vergossenen AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten eine Dauerleistung von 100 W, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Dadurch sind sie ideal für Instrumentierungs-, Telekommunikations- und industrielle Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,6 x 2,4 x 0,67
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    116,8 x 61 x 17
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingangsunterspannung, Ausgangskurzschluss, Überstrom, Übertemperatur, Überspannung

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
TJ-100-12 100 12 8.4 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-100-12 Muster anfordern Angebot anfordern
TJ-100-24 100 24 4.2 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-100-24 Muster anfordern Angebot anfordern
TJ-100-28 100 28 3.6 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-100-28 Muster anfordern Angebot anfordern
TJ-100-36 100 36 2.8 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-100-36 Muster anfordern Angebot anfordern
TJ-100-48 100 48 2.1 CE, UKCA, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage TJ-100-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web