Die Serie TJ-100 ist eine Familie von vergossenen AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten eine Dauerleistung von 100 W, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Dadurch sind sie ideal für Instrumentierungs-, Telekommunikations- und industrielle Steuerungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
TJ-100-12 | 100 | 12 | 8.4 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-24 | 100 | 24 | 4.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-28 | 100 | 28 | 3.6 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-36 | 100 | 36 | 2.8 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-48 | 100 | 48 | 2.1 | CE, UKCA, UL/cUL |