Aktiv

PSK-S12B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-S12B Serie
PSK-S12B Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 bis 12 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 62368
  • Sicherheitszulassungen – Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-S12B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 12 W Dauerleistung, 3-kVAC-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,6 x 1,1 x 0,77
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    40,64 x 27,94 x 19,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S12B-5 10 5 2 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S12B-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S12B-9 12 9 1.34 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S12B-12 12 12 1 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S12B-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S12B-15 12 15 0.8 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S12B-24 12 24 0.5 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S12B-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web