Aktiv

PSK-6B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-6B Serie
PSK-6B Alternativansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • 4.000 VAC Isolation
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-6B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 6 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen Leerlaststromverbrauch von unter 100 mW. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,659
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 16,74

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-6B-S5 6 5 1.2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-6B-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-6B-S9 6 9 0.67 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-6B-S12 6 12 0.5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-6B-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-6B-S15 6 15 0.4 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-6B-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-6B-S24 6 24 0.25 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-6B-S24 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink