Bei der Serie PSK-6B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 6 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen Leerlaststromverbrauch von unter 100 mW. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-6B-S5 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE |
PSK-6B-S9 | 6 | 9 | 0.67 | UL/cUL, CE |
PSK-6B-S12 | 6 | 12 | 0.5 | CE, UL/cUL |
PSK-6B-S15 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL, CE |
PSK-6B-S24 | 6 | 24 | 0.25 | UL/cUL, CE |