Aktiv

PSK-20B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-20B Serie
PSK-20B Alternativbild

Übersicht

  • 17 bis 20 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • 4.000 VAC Isolation
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-20B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen Leerlaststromverbrauch von unter 100 mW. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,44 x 1,77 x 0,909
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    61,98 x 44,96 x 23,09

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-20B-S5 17.5 5 3.5 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20B-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20B-S9 18.9 9 2.1 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20B-S9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20B-S12 19.2 12 1.6 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20B-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20B-S15 19.5 15 1.3 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20B-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20B-S24 20.4 24 0.85 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20B-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-20B-S48 20 48 0.42 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-20B-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web